Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Nedsenkingstermostater, ITD, Funksjon: Dobbeltvirkende termostat med begrensningsføler, 0 °C - 90 °C, Fabrikkinnstilt temp. grense [°C]: 90

099-1061

Dobbel kontroll og grensefunksjon

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDobbel kontroll og grensefunksjon
Bredde [mm]100.00 mm
Brytertype - grenseSPST
Brytertype - regulatorSPDT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]57 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabrikkinnstilt temp. grense [°C]90 °C
FunksjonDobbeltvirkende termostat med begrensningsføler
Grenseområde [°C] [Maks.]100 °C
Grenseområde [°C] [Min.]90 °C
Høyde [mm]110 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Lommelengde [mm]100 mm
Material DescriptionITD immersion thermostat
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Product line03
ProduktetikettYes
ProduktgruppeNedsenkingstermostater
ProdukttypeITD
SCIP dossier nr.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier produktnavnSafety thermostats ST-1 and ST-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Svitsjedifferanse4 ± 1°C
Temperaturregulering område [°C] [Maks.]90 °C
Temperaturregulering område [°C] [Min.]0 °C
Utg.relé nominell induktiv [A]3 A
Utg.relé nominell resistiv [A]10 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.436 Kilogram
Nettovekt0.43 Kilogram
Volume2.294 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm