Nedsenkingstermostater, ITL, Funksjon: Termostat med begrensningsføler, 90 °C - 100 °C
099-1059
Grensefunksjon (manuell tilbakestilling)
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: IT
099-1059
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Grensefunksjon (manuell tilbakestilling) |
| Bredde [mm] | 54.00 mm |
| Brytertype - grense | SPST |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 57 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fabrikkinnstilt temp. grense [°C] | 90 °C |
| Funksjon | Termostat med begrensningsføler |
| Grenseområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Grenseområde [°C] [Min.] | 90 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyde [mm] | 110 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lommelengde [mm] | 120 mm |
| Material Description | ITL |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Product line | 03 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Nedsenkingstermostater |
| Produkttype | ITL |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 3 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 10 A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.268 Kilogram |
| Nettovekt | 0.268 Kilogram |
| Volume | 1.202 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |