Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Nedsenkingstermostater, ITC, Funksjon: Termostat (manipulasjonssikker), 0 °C - 90 °C

099-1057

Kontrollfunksjon (termisk omstilling)

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseKontrollfunksjon (termisk omstilling)
Bredde [mm]54.00 mm
Brytertype - regulatorSPDT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]56 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunksjonTermostat (manipulasjonssikker)
Høyde [mm]110 mm
In scope of WEEEYes
Lommelengde [mm]100 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionITC immersion thermostat
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Product line03
ProduktetikettYes
ProduktgruppeNedsenkingstermostater
ProdukttypeITC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Svitsjedifferanse4 ± 1°C
Temperaturregulering område [°C] [Maks.]90 °C
Temperaturregulering område [°C] [Min.]0 °C
Utg.relé nominell induktiv [A]3 A
Utg.relé nominell resistiv [A]10 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt272 Gram
Nettovekt272 Gram
Volume1.213 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm