ATF, 10 °C - 90 °C
087N6712
Elektromekanisk rørfrosttermostat, kan festes på ½ "og 2" rør.
087N6712
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Applikasjon | Pipe frost thermostat |
| Beskrivelse | Elektromekanisk rørfrosttermostat, kan festes på ½ "og 2" rør. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garanti [år] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | Clamp-on |
| Material Description | ATF Thermostat |
| Medier | A |
| Product line | 03 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | ATF |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Sylinder, rørtermostater |
| Produktnavn | ATF |
| Produkttype | ATF |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperatur [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostat | Frostbeskyttelse termostat |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 2 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 6 A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.17 Kilogram |
| Nettovekt | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |