Danfoss logo
AT 041E0000

30 °C - 90 °C

041E0010

VARMELEDENDE MASSE 5 g. SERVICE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ApplikasjonCylinder Thermostat
BeskrivelseVARMELEDENDE MASSE 5 g. SERVICE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MedierA
Product line02
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeUK-sylinder, rør
ProduktnavnATC
ProdukttypeATC
SCIP dossier nr.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dossier produktnavnAT CYLINDER THERMOSTAT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur [°C] [Maks.]90 °C
Temperatur [°C] [Min.]30 °C
UL markNo
Utg.relé nominell induktiv [A]2 A
Utg.relé nominell resistiv [A]6 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.264 Kilogram
Nettovekt0.189 Kilogram
Volume0.781 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm