Sikkerhetstermostater, ST-1
087N1050
Sikkerhetstermostat ST-1
087N1050
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Antall temperatursensorer | 2 |
| Avvik for nullstillingstemperatur | Automatisk |
| Avvik for nullstillingstemperatur STW | Automatisk |
| Beskrivelse | Sikkerhetstermostat ST-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cut-out nøyaktighet [Maks.] | 6 K |
| Cut-out nøyaktighet [Min.] | 0 K |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 9.0 mm |
| Differensial STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Differensial TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | R ½ |
| Følerlommemateriale | Messing Ms 58/kobber |
| Innkapslingsgrad | IP40 |
| Innstilling for TR-termostat [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Innstilling for TR-termostat [°C] [Min.] | 30 °C |
| Kabelinnføring | Pg 20 |
| Kontakt | Ag 1000/1000 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontakt induktiv belastning [A] | 2.5 A |
| Kontakt ohmsk belastning [A] | 10 A |
| Kontakt trefaset belastning | 7 A |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -15 °C |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 100 mm |
| Material Description | TERMOSTAT ST 1 |
| Monteringsretning | Ingen begrensning |
| Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Sikkerhetstermostater |
| Produkttype | ST-1 |
| SCIP dossier nr. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier produktnavn | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Sensortemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Sikkerhetsovervåke STW-innstilling [°C] [Maks.] | 120.000 °C |
| Sikkerhetsovervåke STW-innstilling [°C] [Min.] | 100.000 °C |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -15 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.46 Kilogram |
| Nettovekt | 0.436 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |