Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler3
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall pumper5
Antall tappevannskretser1
Antall varmekretser2
BeskrivelseECL APPLICATION KEY P348
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankNei
Lagringstanksystem for varmtvannJa
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeP348
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.333 Kilogram
Nettovekt0.009 Kilogram
Volume0.054 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm