Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, A319

087H3831

ECL Søknadsnøkkel A319 DE. Varmebuffer og varmestyring

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler0
Antall per emballasjeformat7 stk.
Antall pumper0
Antall tappevannskretser0
Antall varmekretser1
BeskrivelseECL Søknadsnøkkel A319 DE. Varmebuffer og varmestyring
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankNei
Lagringstanksystem for varmtvannNei
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A319 DE
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeA319
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.352 Kilogram
Nettovekt0.3 Kilogram
Volume1.123 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104047799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm