Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, A377

087H3827

ECL Søknadsnøkkel A377 DE. 2 x oppvarming og 1 x varmtvannsberederregulering

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler3
Antall per emballasjeformat7 stk.
Antall pumper5
Antall tappevannskretser1
Antall varmekretser2
BeskrivelseECL Søknadsnøkkel A377 DE. 2 x oppvarming og 1 x varmtvannsberederregulering
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankJa
Lagringstanksystem for varmtvannJa
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A377 DE
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeA377
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.396 Kilogram
Nettovekt0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104038094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm