ECL – programnøkler, A377
087H3817
ECL-applikasjonsnøkkel A377. 2 x oppvarming og 1 x varmtvannberederregulering
087H3817
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall motoriserte ventiler | 3 |
| Antall per emballasjeformat | 7 stk. |
| Antall pumper | 5 |
| Antall tappevannskretser | 1 |
| Antall varmekretser | 2 |
| Beskrivelse | ECL-applikasjonsnøkkel A377. 2 x oppvarming og 1 x varmtvannberederregulering |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fyllesystem for varmtvann med lagringstank | Ja |
| Lagringstanksystem for varmtvann | Ja |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A377 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | ECL – programnøkler |
| Produkttype | A377 |
| SCIP dossier nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sonestyring | No |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| System for øyeblikkelig varmtvann | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.328 Kilogram |
| Nettovekt | 0.298 Kilogram |
| Volume | 1.089 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104036472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |