ECL – programnøkler, A376
087H3810
ECL applikasjonsnøkkel A376 2 x varmestyring og 1 x styring varmtvannsbereder.
087H3810
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall motoriserte ventiler | 3 |
| Antall pumper | 3 |
| Antall tappevannskretser | 1 |
| Antall varmekretser | 2 |
| Beskrivelse | ECL applikasjonsnøkkel A376 2 x varmestyring og 1 x styring varmtvannsbereder. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
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
| Fyllesystem for varmtvann med lagringstank | Nei |
| Lagringstanksystem for varmtvann | Nei |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A376 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | ECL – programnøkler |
| Produkttype | A376 |
| SCIP dossier nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sonestyring | No |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| System for øyeblikkelig varmtvann | Ja |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.196 Kilogram |
| Nettovekt | 0.031 Kilogram |
| Volume | 1.098 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104030708 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |