Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, A368

087H3803

ECL-applikasjonsnøkkel A368. Varmestyring med en eller to sirkulasjonspumper. Påfyll vannfunksjonen med en eller to pumper.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler2
Antall pumper6
Antall tappevannskretser1
Antall varmekretser1
BeskrivelseECL-applikasjonsnøkkel A368. Varmestyring med en eller to sirkulasjonspumper. Påfyll vannfunksjonen med en eller to pumper.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankNei
Lagringstanksystem for varmtvannNei
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A368
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeA368
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.194 Kilogram
Nettovekt0.031 Kilogram
Volume1.152 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104028002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm