Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, A217

087H3829

ECL Søknadsnøkkel A217 DE. Varmtvann - / varmtvannsbereder temperaturregulering

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler1
Antall per emballasjeformat7 stk.
Antall pumper3
Antall tappevannskretser1
Antall varmekretser0
BeskrivelseECL Søknadsnøkkel A217 DE. Varmtvann - / varmtvannsbereder temperaturregulering
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankJa
Lagringstanksystem for varmtvannJa
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeA217
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.3 Kilogram
Nettovekt0.253 Kilogram
Volume1.075 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm