A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECL 2XX – programnøkler
087H3826
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall motoriserte ventiler | 3 |
| Antall pumper | 3 |
| Antall tappevannskretser | 0 |
| Antall varmekretser | 3 |
| Beskrivelse | ECL Søknadsnøkkel A201 DE. Varmestyring for uttørking av gulv |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fyllesystem for varmtvann med lagringstank | Nei |
| Lagringstanksystem for varmtvann | Nei |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | ECL – programnøkler |
| Produkttype | A201 |
| SCIP dossier nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sonestyring | No |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| System for øyeblikkelig varmtvann | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.3 Kilogram |
| Nettovekt | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |