Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, A217

087H3807

ECL-applikasjonsnøkkel A217. Varmtvann - / styring varmtvannsbereder.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler1
Antall pumper3
Antall tappevannskretser1
Antall varmekretser0
BeskrivelseECL-applikasjonsnøkkel A217. Varmtvann - / styring varmtvannsbereder.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankJa
Lagringstanksystem for varmtvannJa
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeA217
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.344 Kilogram
Nettovekt0.309 Kilogram
Volume1.036 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104030722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm