Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL – programnøkler, A260

087H3801

ECL applikasjonsnøkkel A260. 2 x varmestyring

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall motoriserte ventiler2
Antall per emballasjeformat7 stk.
Antall pumper2
Antall tappevannskretser0
Antall varmekretser2
BeskrivelseECL applikasjonsnøkkel A260. 2 x varmestyring
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyllesystem for varmtvann med lagringstankNei
Lagringstanksystem for varmtvannNei
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A260
Product line08
ProduktgruppeECL – programnøkler
ProdukttypeA260
SCIP dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
SonestyringNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvannNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.188 Kilogram
Nettovekt0.03 Kilogram
Volume1.152 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104014111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm