Termostater, DEVIdry Pro Kit, Følertype: NTC
19911006
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: Berøringsskjerm
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Termostater
19911006
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Ja |
| Beskrivelse | DEVIdry Pro Kit, Touch |
| Bredde [mm] | 85.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Nei |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Dybde [mm] | 54 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Godkjenningsstandard | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Høyde [mm] | 85 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 230 mm |
| Pakkedybde [mm] | 280 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 80 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIdry Pro Kit |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIdry™ Kit |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Sertifiseringsorgan | EAC |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostatens IP-klasse | 21 |
| Tilbehør | Monteringsverktøy for DEVIdry™ |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.808 Kilogram |
| Nettovekt | 0.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |