Termostater, DEVIreg™ 233, Følertype: Gulv
140F1020
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INTET DISPLAY
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Termostater
Anbefalt utskifting: 140F1170
140F1020
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Nei |
| Beskrivelse | DEVIreg 233 |
| Bredde [mm] | 44.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Nei |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| Dybde [mm] | 31 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 71 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innstillingsområde | 0 - 6 |
| IP-klasse | 41 |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | DEVIreg 233 w. floor sensor |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 95 mm |
| Pakkedybde [mm] | 140 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIreg™ 233 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg™ 233 |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 13 A |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 1.70 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.219 Kilogram |
| Nettovekt | 0.217 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208984 |