Danfoss logo
DEVIreg Touch_frameless

Termostater, DEVIreg Touch hvit, Følertype: Rom + gulv

140F1065

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: Berøringsskjerm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-polet bryterNei
Batteriantall1
BatterireserveJa
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseDEVIreg Touch uten ramme
Bredde [mm]66.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeBerøringsskjerm
Dybde [mm]24 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkjenningUkrTESTCE
Høyde [mm]85 mm
In scope of WEEEYes
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kompatibel følertypeJa
Egenskaper
Verdi
Kompatibelt rammesystemJa
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDEVIreg Touch Frameless
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]95 mm
Pakkedybde [mm]140 mm
Pakkehøyde [mm]85 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg Touch hvit
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ Touch
ProgramvareklasseA
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SertifiseringsorganCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.40 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.]20 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.]10 °C
Termostatens IP-klasse21
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.232 Kilogram
Nettovekt0.23 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466215142