Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostater, Følertype: Rom + gulv

140F1172

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery weight Kg0.001
2-polet bryterNei
Batteriantall1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseDEVIreg™ Solo (White)
Bredde [mm]85.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]32 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I7(c)-V
FargeHvit
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Høyde [mm]85 mm
In scope of WEEEYes
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg™ Solo (White)
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ Solo
ReguleringstypePWM
Resistiv last maks [A]16 A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]1.00 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Weight per battery1 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt230 Gram
Nettovekt160 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885