Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostater, DEVIreg™ Smart ivory, Følertype: Rom + gulv

140F1142

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: Berøringsskjerm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Batteriantall1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseDEVIreg™Smart elfenben
Bredde [mm]85.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeBerøringsskjerm
Dybde [mm]44 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FargeIvory 1013
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkjenningCE
Høyde [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]108 mm
Pakkedybde [mm]110 mm
Pakkehøyde [mm]84 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg™ Smart ivory
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ Smart
ProgramvareklasseA
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SertifiseringsorganCEEACIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.40 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.]20 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.]10 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.263 Kilogram
Nettovekt0.26 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239643