Termostater, DEVIreg™ Smart pure white, Følertype: Rom + gulv
140F1141
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: Berøringsskjerm
140F1141
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beskrivelse | DEVIreg™Smart pure hvit |
| Bredde [mm] | 85.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montering | Nei |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Dybde [mm] | 44 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Rom + gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 85 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse | 21 |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | DEVIreg Smart Pure White |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 108 mm |
| Pakkedybde [mm] | 110 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 84 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIreg™ Smart pure white |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg™ Smart |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Sertifiseringsorgan | CEEACIntertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.263 Kilogram |
| Nettovekt | 0.26 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.034 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239636 |