Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Termostater, DEVIreg™ Room, Følertype: Rom + gulv

140F1165

Temperatur - gulv [°C]: 4 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 4 - 35, Displaytype: LED

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-polet bryterNei
Batteriantall1
BatterireserveJa
Battery type or NameSupercapacitor
BeskrivelseDEVIreg Room Polar white
Bredde [mm]85.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Nei
DisplaytypeLED
Dybde [mm]24 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
FargeHvit RAL 9016
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkjenningCEUkrTESTEAC
Høyde [mm]85 mm
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Egenskaper
Verdi
Kompatibel følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]95 mm
Pakkedybde [mm]95 mm
Pakkehøyde [mm]80 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg™ Room Polar white
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ Room
ProgramvareklasseA
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SCIP dossier nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier produktnavnElectrical floor heating thermostat
SertifiseringsorganIntertek SemkoUkrTESTEAC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.20 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]4 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]4 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.]4 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt204 Gram
Nettovekt153 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147