Danfoss logo
DEVIreg™ Opti electronic thermostat

Termostater, DEVIreg™ Opti, Følertype: Rom + gulv

140F1055

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2-polet bryterNei
Batteriantall1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseDEVIreg™OPTI Pure hvit
Bredde [mm]85.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]44 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Høyde [mm]85 mm
In scope of WEEEYes
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionDEVIreg OPTI Pure White
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg™ Opti
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ OPTI
ReguleringstypePWM
Resistiv last maks [A]13 A
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.50 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.255 Kilogram
Nettovekt0.25 Kilogram
Volume0.642 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk