Termostater
140F1170
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 15 - 35, Displaytype: LED
140F1170
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-polet bryter | Nei |
| Batteriantall | 1 |
| Batterireserve | Ja |
| Battery type or Name | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Beskrivelse | DEVIreg InControl |
| Bredde [mm] | 44.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montering | Nei |
| Display (Ja/Nei) | Nei |
| Displaytype | LED |
| Dybde [mm] | 34 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Farge | Hvit RAL 9016 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Floor (Room optional) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Høyde [mm] | 71 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innstillingsområde | 5 - 35ºC |
| IP-klasse | 21 |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibel følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Nei |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 21 |
| Product width [mm] | 44 mm |
| Produktbeskrivelse | DEVIreg™ InControl |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg Incontrol |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| SCIP dossier nr. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP dossier produktnavn | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.15 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 15 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| UL mark | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 168 Gram |
| Nettovekt | 114 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |