Termostater, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Batterireserve | Ja |
| Beskrivelse | DEVIreg™ Hotwater |
| Bredde [mm] | 138.00 mm |
| Bruksområde | Varmt husholdningstappevann |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Ja |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Driftstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Dybde [mm] | 70 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Følertype | NTC |
| Garanti [år] | 2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CEEAC |
| Høyde [mm] | 110 mm |
| IP-klasse | 40 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 125 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Pakkebredde [mm] | 138 mm |
| Pakkedybde [mm] | 70 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 122 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg™ Hotwater |
| Resistiv last maks [A] | 32 A |
| Sertifiseringsorgan | CEEAC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.2 Kilogram |
| Nettovekt | 0.512 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |