Termostater, Følertype: Gulv
140F1164
Temperatur - gulv [°C]: 4 - 45, Displaytype: LED
140F1164
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-polet bryter | Nei |
| Batteriantall | 0 |
| Batterireserve | Nei |
| Beskrivelse | DEVIreg Basic Polar white |
| Bredde [mm] | 85.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Nei |
| Display (Ja/Nei) | Nei |
| Displaytype | LED |
| Dybde [mm] | 24 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Farge | RAL 9016 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CEUkrTESTEAC |
| Høyde [mm] | 85 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse | 21 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibelt rammesystem | Ja |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 95 mm |
| Pakkedybde [mm] | 95 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 80 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIreg™ Basic Polar white |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg Basic |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| SCIP dossier nr. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dossier produktnavn | Electrical floor heating thermostat |
| Sertifiseringsorgan | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.20 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 4 °C |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 194 Gram |
| Nettovekt | 142 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |