Termostater, DEVIreg™ 850, Følertype: uten føler
140F1085
Displaytype: 2x16-tegns belyst display, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg
140F1085
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Nei |
| Batterireserve | Nei |
| Beskrivelse | DEVIreg 850 IV Latin med PSU |
| Bredde [mm] | 23.50 mm |
| Bruksområde | BakkeanleggTakanleggAsphalt ice and snow melting |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Ja |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | 2x16-tegns belyst display |
| Dybde [mm] | 53 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følertype | uten føler |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatortype | LED |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Innebygget feilovervåking | Ja |
| IP-klasse | 20 |
| Kompatibelt rammesystem | Nei |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Latin with PSU |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkebredde [mm] | 232 mm |
| Pakkedybde [mm] | 280 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 72 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIreg™ 850 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg™ 850 |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 15 A |
| SCIP dossier nr. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP dossier produktnavn | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 3.00 W |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.828 Kilogram |
| Nettovekt | 0.82 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209264 |