Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostater, DEVIreg™ 850, Følertype: uten føler

140F1084

Displaytype: 2x16-tegns belyst display, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BatterireserveNei
BeskrivelseDEVIreg 850 IV Cyrillic med PSU
Bredde [mm]23.50 mm
BruksområdeBakkeanleggTakanleggAsphalt ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringJa
Display (Ja/Nei)Ja
Displaytype2x16-tegns belyst display
Dybde [mm]53 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
FargeHvit RAL 9010
Følertypeuten føler
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Garanti [år]2
GodkjenningCEUkrTESTEAC
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Egenskaper
Verdi
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Innebygget feilovervåkingJa
IP-klasse20
Kompatibelt rammesystemNei
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Pakkebredde [mm]232 mm
Pakkedybde [mm]280 mm
Pakkehøyde [mm]72 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg™ 850
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ 850
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]15 A
SCIP dossier nr.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier produktnavn"Temperature controller for and and snow melting systems"
SertifiseringsorganIntertek SemkoUkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]3.00 W
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.828 Kilogram
Nettovekt0.82 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.677 Liter
EAN/UPC5703466210833