Termostater, DEVIreg™ 330, Følertype: Ledning
140F1072
Temperaturinnstillingsområde [°C]: 5 - 45, Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg
140F1072
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Nei |
| Beskrivelse | DEVIreg 330 +5<>+45° |
| Bredde [mm] | 36.00 mm |
| Bruksområde | KjøleromBakkeanleggTakanleggIdrettsanleggGulvvarmeAsphalt ice and snow meltingPipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Ja |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| Dybde [mm] | 58 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Ledning |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innstillingsområde | +5 +45ºC |
| IP-klasse | 20 |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Devi Reg 330 5 - 45 C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkebredde [mm] | 88 mm |
| Pakkedybde [mm] | 163 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 61 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIreg™ 330 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | DEVIreg™ 330-serie |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Sertifiseringsorgan | NEMKO |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.25 W |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.222 Kilogram |
| Nettovekt | 0.22 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.875 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209226 |