Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termostater, DEVIreg™ 233, Følertype: Gulv

19112321

Displaytype: INTET DISPLAY
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Termostater

Anbefalt utskifting: 140F1170

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseDEVIreg™ 233,m.romføler hvit front
Bredde [mm]0.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]31 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeGulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]71 mm
Hysterese (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Egenskaper
Verdi
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Innstillingsområde0 - 6
IP-klasse41
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]95 mm
Pakkedybde [mm]140 mm
Pakkehøyde [mm]85 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIreg™ 233
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeDEVIreg™ 233
ReguleringstypeHysterese
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]13 A
SertifiseringsorganCE
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]1.70 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.202 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981