Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1500W 230V, monopanel

95002114

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseElztrip EZ115 1500W 230V, monopanel
BruksområdeOther heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]2000 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]50 mm
In scope of WEEEYes
Installasjonshøyde [mm] [Min.]600 mm
Egenskaper
Verdi
LakkfargeHvit
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Pakkebredde [mm]2000 mm
Pakkedybde [mm]50 mm
Pakkehøyde [mm]150 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseElztrip EZ115
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeStrålevarme
SertifiseringsorganCE
UNSPSC-KODE40101819

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.272 Kilogram
Nettovekt7.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume15 Liter
EAN/UPC5703466116753