Elztrip EZ111 1050W 230V, monopanel
95002112
Application: Other heating
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Strålevarme
95002112
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Elztrip EZ111 1050W 230V, monopanel |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 150 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 50 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjonshøyde [mm] [Min.] | 600 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lakkfarge | Hvit |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Pakkebredde [mm] | 1500 mm |
| Pakkedybde [mm] | 50 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 150 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Elztrip EZ111 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | Strålevarme |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| UNSPSC-KODE | 40101819 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.656 Kilogram |
| Nettovekt | 5.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 11.25 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116746 |