Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 Faste paneler

95002107

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEZ336 3600W 400V, 3 Faste paneler
BruksområdeOther heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]336 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspenning [V] AC400 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]63 mm
In scope of WEEEYes
Installasjonshøyde [mm] [Min.]600 mm
Egenskaper
Verdi
LakkfargeHvit
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Pakkebredde [mm]1700 mm
Pakkedybde [mm]90 mm
Pakkehøyde [mm]430 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseElztrip EZ336
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeStrålevarme
SertifiseringsorganCE
UL markNo
UNSPSC-KODE40101819

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.6 Kilogram
Nettovekt14.454 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040