Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 Faste paneler

95002104

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 Faste paneler
BruksområdeOther heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]1520 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspenning [V] AC400 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]64 mm
In scope of WEEEYes
Installasjonshøyde [mm] [Min.]600 mm
Egenskaper
Verdi
LakkfargeHvit
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Pakkebredde [mm]1540 mm
Pakkedybde [mm]90 mm
Pakkehøyde [mm]290 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseElztrip EZ22231
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeStrålevarme
SertifiseringsorganCE
UL markNo
UNSPSC-KODE40101819

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.4 Kilogram
Nettovekt11.286 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume40.194 Liter
EAN/UPC5703466116708