Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 Faste paneler

95002100

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 Faste paneler
BruksområdeOther heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]1221 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspenning [V] AC400 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]64 mm
In scope of WEEEYes
Installasjonshøyde [mm] [Min.]600 mm
Egenskaper
Verdi
LakkfargeHvit
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Pakkebredde [mm]1260 mm
Pakkedybde [mm]65 mm
Pakkehøyde [mm]290 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseElztrip EZ21731
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeStrålevarme
SertifiseringsorganCE
UNSPSC-KODE40101819

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.2 Kilogram
Nettovekt9.108 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume23.751 Liter
EAN/UPC5703466116685