Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ217 1700W 230V, 2 Faste paneler

95002098

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEZ217 1700W 230V, 2 Faste paneler
BruksområdeOther heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]282 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]64 mm
In scope of WEEEYes
Installasjonshøyde [mm] [Min.]600 mm
Egenskaper
Verdi
LakkfargeHvit
Material DescriptionEZ217 1700W 230V, 2 fixed panel
Pakkebredde [mm]1240 mm
Pakkedybde [mm]80 mm
Pakkehøyde [mm]290 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseElztrip EZ217
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeStrålevarme
SertifiseringsorganCE
UL markNo
UNSPSC-KODE40101819

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.5 Kilogram
Nettovekt9.405 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume28.768 Liter
EAN/UPC5703466116678