EZ212 1200W 230V, 2 Faste paneler
95002094
Application: Other heating
95002094
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | EZ212 1200W 230V, 2 Faste paneler |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 282 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 64 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjonshøyde [mm] [Min.] | 600 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lakkfarge | Hvit |
| Material Description | EZ212 1200W 230V, 2 fixed panel |
| Pakkebredde [mm] | 940 mm |
| Pakkedybde [mm] | 80 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 290 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Elztrip EZ212 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | Strålevarme |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| UNSPSC-KODE | 40101819 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.3 Kilogram |
| Nettovekt | 7.227 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 21.808 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116654 |