EZ208 800W 230V, 2 Faste paneler
95002090
Application: Other heating
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Strålevarme
95002090
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | EZ208 800W 230V, 2 Faste paneler |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 282 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 64 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjonshøyde [mm] [Min.] | 600 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lakkfarge | Hvit |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Pakkebredde [mm] | 730 mm |
| Pakkedybde [mm] | 70 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 290 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Elztrip EZ208 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | Strålevarme |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| UNSPSC-KODE | 40101819 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.2 Kilogram |
| Nettovekt | 5.148 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 14.819 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116630 |