Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 100 W, Forsyningsspenning [V] AC: 240, 250 mm

60802402

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVItronic 100W 240V 250mm 50°C Termo
Bredde [mm]116.00 mm
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]33 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC240 V
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]250 mm
IP-klasse55
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
LakkfargeSvart
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]0.03 m
Material DescriptionDEVITRONIC 240V 100W 250MM, 50DG TERMO -
Pakkebredde [mm]125 mm
Pakkedybde [mm]285 mm
Pakkehøyde [mm]40 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVItronic™
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVItronic™
SertifiseringsorganIntertek Semko
TilledningJa
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]100 W
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.82 Kilogram
Nettovekt0.812 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.425 Liter
EAN/UPC5703435010624