DEVItronic™, 20 W, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 240, 100 mm
60802105
Application: Other heating
60802105
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55 |
| Bredde [mm] | 116.00 mm |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 33 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 110 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 100 mm |
| IP-klasse | 55 |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lakkfarge | Svart |
| Lengde [m] | 0.03 m |
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 20W/10C 100MM - IP-5 |
| Pakkebredde [mm] | 125 mm |
| Pakkedybde [mm] | 130 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 40 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVItronic™ |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | DEVItronic™ |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 20 W |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.36 Kilogram |
| Nettovekt | 0.356 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.65 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010570 |