Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Forsyningsspenning [V] AC: 12 - 48;24, 100 mm

60802071

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55
Bredde [mm]116.00 mm
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]33 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC48 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]48 V24 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]12 V
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]100 mm
IP-klasse55
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
LakkfargeSvart
Lengde [m]0.03 m
Material DescriptionDEVITRONIC 12-48V 20W/10C 100MM - IP-55
Pakkebredde [mm]125 mm
Pakkedybde [mm]130 mm
Pakkehøyde [mm]40 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVItronic™
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVItronic™
SertifiseringsorganIntertek Semko
TilledningJa
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]20 W
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.36 Kilogram
Nettovekt0.356 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.65 Liter
EAN/UPC5703435010563