DEVItemp 121T 21KW 3X400V
69814515
Application: Other heating
69814515
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVItemp 121T 21KW 3X400V |
| Bredde [mm] | 505.00 mm |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 510 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 540 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder antall | 1 |
| Lengde [m] | 0.51 m |
| Material Description | DEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Pakkebredde [mm] | 460 mm |
| Pakkedybde [mm] | 520 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 480 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVItemp™ |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | DEVItemp™ |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 40101604 |
| UV-beskyttet | Ja |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 27 Kilogram |
| Nettovekt | 26.73 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464008432 |