Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Bredde [mm]505.00 mm
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]510 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC400 V
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]540 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kaldleder antall1
Lengde [m]0.51 m
Material DescriptionDEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Pakkebredde [mm]460 mm
Pakkedybde [mm]520 mm
Pakkehøyde [mm]480 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVItemp™
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVItemp™
SertifiseringsorganCE
TilledningJa
UNSPSC-KODE40101604
UV-beskyttetJa
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt26 Kilogram
Nettovekt25.74 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume114.816 Liter
EAN/UPC5703464003437