Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Bredde [mm]410.00 mm
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]420 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]435 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kaldleder antall1
Lengde [m]0.42 m
Material DescriptionDEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V
Pakkebredde [mm]420 mm
Pakkedybde [mm]390 mm
Pakkehøyde [mm]460 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVItemp™
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVItemp™
SertifiseringsorganCE
TilledningJa
UL markNo
UNSPSC-KODE40101604
UV-beskyttetJa
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.5 Kilogram
Nettovekt13.365 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010633