Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Krom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIrail H20C krom 20W 230V
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]585 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]290 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTOWELRAIL CROME 20W
Egenskaper
Verdi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakkebredde [mm]290 mm
Pakkedybde [mm]585 mm
Pakkehøyde [mm]125 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIrail™
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVIrail™
SertifiseringsorganCE
UL markNo
UNSPSC-KODE40101840
Varmeeffekt [W]20 W
Ytterkappe fargeKrom

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.51 Kilogram
Nettovekt1.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275