DEVIrail™, Hvit, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DEVIrail™
98806144
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIrail H20H Hvit 20W 230V |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 125 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 290 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TOWELRAIL WHITE 20W NEW |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pakkebredde [mm] | 290 mm |
| Pakkedybde [mm] | 585 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 125 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Håndkletørker, hvit20W |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | DEVIrail™ |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| UL mark | No |
| Varmeeffekt [W] | 20 W |
| Ytterkappe farge | Hvit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.51 Kilogram |
| Nettovekt | 1.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |