Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Krom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DEVIrail™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIrail H40C krom 40W 230V
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]125 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Høyde [mm]450 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTOWELRAIL CHROME 40W 230V S-MODEL
Egenskaper
Verdi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakkebredde [mm]450 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]125 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseHåndkletørker, krom40W
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVIrail™
SertifiseringsorganCE
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
Varmeeffekt [W]40 W
Ytterkappe fargeKrom

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.24 Kilogram
Nettovekt2.22 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952