DEVIrail™, Hvit, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 40 W
98804941
Application: Other heating
98804941
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIrail H40H Hvit 40W 230V |
| Bruksområde | Other heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 600 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 450 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TOWELRAIL WHITE 40W 230V S-MODEL |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pakkebredde [mm] | 450 mm |
| Pakkedybde [mm] | 600 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 125 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIrail™ |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | DEVIrail™ |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| UL mark | No |
| Varmeeffekt [W] | 40 W |
| Ytterkappe farge | Hvit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.24 Kilogram |
| Nettovekt | 2.22 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 33.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703435011027 |