Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 2m² 4 stk

140F1131

Application: Floor heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIcell 2m² 4 stk
Bredde [mm]500.00 mm
BruksområdeFloor heating
Brukt til produktDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Lengde [m]1.00 m
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDevicell Dry 2, 2,0m²
Pakkebredde [mm]520 mm
Pakkedybde [mm]1175 mm
Pakkehøyde [mm]50 mm
Product line21
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeDEVIcell™
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tykkelse [mm]13.0 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
Warranty type10-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.96 Kilogram
Nettovekt6.9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume30.55 Liter
EAN/UPC5703466228081